Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

FA 15; EVRA 10

006-1101

Utilizzato per prodotto: FA 15; EVRA 10, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attaccoM12
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Identificazione modelloSet tirante
Caratteristica
Valore
Lunghezza bullone [in]4.213 in
Lunghezza bullone [mm]107 mm
Lunghezza filettatura [in]0.748 in
Material DescriptionStaybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA)
Nome prodottoStaybolt set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Tipo di attaccoFilettatura
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoEVRA 10FA 15

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.218 Kilogram
Peso netto0.21 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.088 Liter
EAN/UPC5702428197175