Danfoss logo
Parte di ricambio, AVTA, Elemento termostatico-product-details

Parte di ricambio, AVTA, Elemento termostatico

003N0148

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: AVTA, Identificazione modello: Elemento termostatico, Elemento termostatico

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ArmaturaSì
Campo temp. AVTA/FJVA [°C] [Max]90 °C
Campo temp. AVTA/FJVA [°C] [Min]50 °C
Campo temp. AVTA/FJVA [°F] [Max]194 °F
Campo temp. AVTA/FJVA [°F] [Min]122 °F
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione sensore (Ø x L) [in]3/8 x 5 29/32 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiParti di ricambio valvole dell'acqua
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloElemento termostatico
lunghezza tubo capillare [in]12 5/8 in
Lunghezza tubo capillare [mm]320 mm
Material DescriptionSpare part Thermostatic Element AVTA
Nome prodottoElemento termostatico
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Temperatura sensore max. [°C]130 °C
Temperatura sensore max. [°F]266.0 °F
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per commenti al prodottoParte di ricambio per TCV
Utilizzato per prodottoAVTA

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.3 Kilogram
Peso netto0.253 Kilogram
Volume1.974 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423055050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm