Parte di ricambio, AVTB; AVTA, Elemento termostatico
003N0091
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: AVTB; AVTA, Identificazione modello: Elemento termostatico, Elemento termostatico
003N0091
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo temp. AVTA/FJVA [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo temp. AVTA/FJVA [°C] [Min] | 25 °C |
| Campo temp. AVTA/FJVA [°F] [Max] | 149 °F |
| Campo temp. AVTA/FJVA [°F] [Min] | 77 °F |
| Campo temp. AVTB/FJV [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo temp. AVTB/FJV [°C] [Min] | 20 °C |
| Campo temp. AVTB/FJV [°F] [Max] | 140 °F |
| Campo temp. AVTB/FJV [°F] [Min] | 68 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 9.5 x 180 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Parti di ricambio valvole dell'acqua |
| Identificazione modello | Elemento termostatico |
| lunghezza tubo capillare [in] | 78 3/4 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 2000 mm |
| Material Description | AVTA el.sens. 25-65°C 9.5x180mm 2m tubo |
| N. dossier SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Nome prodotto | Elemento termostatico |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Temperatura sensore max. [°C] | 90 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 194.0 °F |
| Tipo di carica | Massa |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | AVTAAVTB |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.312 Kilogram |
| Peso netto | 0.031 Kilogram |
| Volume | 2.076 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423003037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |