Danfoss logo
AVTA Service element

Parte di ricambio, AVTB; AVTA, Elemento termostatico

003N0080

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: AVTB; AVTA, Identificazione modello: Elemento termostatico, Elemento termostatico

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo temp. AVTA/FJVA [°C] [Max]65 °C
Campo temp. AVTA/FJVA [°C] [Min]25 °C
Campo temp. AVTA/FJVA [°F] [Max]149 °F
Campo temp. AVTA/FJVA [°F] [Min]77 °F
Campo temp. AVTB/FJV [°C] [Max]60 °C
Campo temp. AVTB/FJV [°C] [Min]20 °C
Campo temp. AVTB/FJV [°F] [Max]140 °F
Campo temp. AVTB/FJV [°F] [Min]68 °F
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensione sensore (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiParti di ricambio valvole dell'acqua
Identificazione modelloElemento termostatico
lunghezza tubo capillare [in]196 3/4 in
Lunghezza tubo capillare [mm]5000 mm
Material DescriptionAVTA el.sens. 25-65°C 18x210mm 5m tubo c
N. dossier SCIPd0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Nome prodottoElemento termostatico
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Temperatura sensore max. [°C]90 °C
Temperatura sensore max. [°F]194.0 °F
Tipo di caricaUniversale
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per prodottoAVTAAVTB

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.546 Kilogram
Peso netto0.159 Kilogram
Volume2.076 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423014262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm