Parte di ricambio
003F0071
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Kit pistone
003F0071
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 90 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -25 °C |
| Campo pressione di controllo [bar] [Max] | 17.00 bar |
| Campo pressione di controllo [bar] [Min] | 4.00 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco (refrigerante) | 1/4 in - 6 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Parti di ricambio valvole dell'acqua |
| Identificazione modello | Piston kit |
| Material Description | KIT RIPARAZIONE WVFX 32-40 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo | Ghisa |
| Mezzo | Acqua frescaGlicole |
| MWP (refrigerante) [bar] | 24.1 bar |
| N. dossier SCIP | 911d63a4-19d1-4924-b8ea-9b9d17cbc55a |
| Nome prodotto | Kit pistone |
| Nome prodotto dossier SCIP | WV Spare Part |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Refrigerante(i) | R407HR449BR454AR454CR455AR515BR516A |
| Tipo attacco (refrigerante) | Cartella SAE |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | WVFX 32WVFX 40 |
| Valore kv [m³/h] | 11.000 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.24 Kilogram |
| Peso netto | 0.217 Kilogram |
| Volume | 0.168 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015765 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |