Danfoss logo
Spare part - Packing

Parte di ricambio

003F0070

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Unità soffietto

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo pressione di controllo [bar] [Max]17.00 bar
Campo pressione di controllo [bar] [Min]4.00 bar
CE markYes
China RoHS complianceYes
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco (refrigerante)1/4 in - 6 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiParti di ricambio valvole dell'acqua
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloBellows unit
Material DescriptionWVFX 32-40 ELEM.SENSIBILE
MWP (refrigerante) [bar]24.1 bar
Nome prodottoUnità soffietto
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Refrigeranti senza olioR513A
Tipo attacco (refrigerante)Cartella SAE
Tipo di prodottoParte di ricambio
UL markNo
Utilizzato per prodottoWVFX 32WVFX 40

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.206 Kilogram
Peso netto0.196 Kilogram
Volume0.402 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422053101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm