Danfoss logo
EV215B-product-category

EV215B

EV215B è un'elettrovalvola a 2/2 vie ad azionamento diretto per applicazioni a vapore.
Il design si basa su una piastra della valvola in PTFE, che garantisce un funzionamento altamente affidabile anche in presenza di vapore contaminato.
Corpo valvola in acciaio inox per garantire una lunga durata anche a contatto con fluidi a vapore aggressivi.

Features and benefits

  • 2/2 vie e specificamente progettato per applicazioni a vapore, 160 °C o 185 °C
  • Funzionamento diretto e temperatura ambiente: fino a 40 °C
  • Connessioni filettate: G 1⁄4”
  • Corpo valvola in acciaio inox
  • DN 3
  • NC (normalmente chiuso)
  • EV215B utilizzato con bobina BQ, tensione CA fino a 185 °C
  • EV215B utilizzato con bobina BN, tensione CC fino a 160 °C
  • EV215B utilizzato con bobina BB, tensione CA fino a 160 °C, tensione CC fino a 140 °C
  • Connessione: ISO 228/1