Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

Elettrovalvola, EVT 3.0, Funzione: NC

068F0630

Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.23, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140, Materiale attacco: Acciaio inox, Dimensione ingresso [mm]: 6, Dim. uscita [mm]: 6, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 16

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
BobinaNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-104 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]150 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-32 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilità con i lubrificantiPAGPOE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [mm]6.00 mm
Dimensione ingresso [mm]6.00 mm
Dimensioni orifizio [mm]3.00 mm
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
FunzioneNC
Gruppo prodottiElettrovalvole
Caratteristica
Valore
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Material DescriptionEVT 3.0 Solenoid valve
Materiale attaccoAcciaio inox
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]140.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]2030 psig
Min. PD keep open [bar]0.4 bar
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Nome prodottoElettrovalvola
OPD min. [bar]2.000 bar
OPD min. [psi]29.000 psi
Opzione comando manualeNo
Prodotto identico068F0620
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Refrigerante(i)R744
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Tipo attacco ingressoA brasare, ODM
Tipo attacco uscitaA brasare, ODM
Tipo di prodottoEVT 3.0
Valore Cv [gal/min.]0.270 gal/min
Valore kv [m³/h]0.230 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo256 Gram
Peso netto240 Gram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162440339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm