Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

Elettrovalvola, EVT 2.0, Funzione: NC

068F0601

Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.1, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140, Materiale attacco: Rame, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 18

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
BobinaNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-104 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]150 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-32 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilità con i lubrificantiPAGPOE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]3/8 in
Dimensione ingresso [in]3/8 in
Dimensioni orifizio [mm]2.00 mm
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneNC
Gruppo prodottiElettrovalvole
Caratteristica
Valore
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Material DescriptionEVT 2.0 Solenoid valve CU
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]140.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]2030 psig
Min. PD keep open [bar]0.4 bar
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Nome prodottoElettrovalvola
OPD min. [bar]2.000 bar
OPD min. [psi]29.000 psi
Opzione comando manualeNo
Prodotto identico068F0627
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo18 pz
Refrigerante(i)R744
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoEVT 2.0
Valore Cv [gal/min.]0.100 gal/min
Valore kv [m³/h]0.100 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo294 Gram
Peso netto240 Gram
Volume1.183 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162438763
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm