Elettrovalvola, EVT 1.2, Funzione: NC
068F0600
Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.05, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140, Materiale attacco: Rame, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 18
068F0600
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
| Bobina | No |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -104 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 150 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 302 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -32 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibilità con i lubrificanti | PAGPOE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 3/8 in |
| Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
| Dimensioni orifizio [mm] | 1.20 mm |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione | NC |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
| Material Description | EVT 1.2 Solenoid valve CU |
| Materiale attacco | Rame |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
| Min. PD keep open [bar] | 0.0 bar |
| Min. PD keep open [psi] | 0.0 psi |
| MOPD [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| OPD min. [bar] | 0.000 bar |
| OPD min. [psi] | 0.000 psi |
| Opzione comando manuale | No |
| Prodotto identico | 068F0625 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 18 pz |
| Refrigerante(i) | R744 |
| Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | EVT 1.2 |
| Valore Cv [gal/min.] | 0.060 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 0.050 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 286 Gram |
| Peso netto | 220 Gram |
| Volume | 1.183 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162438725 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |