Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 25

Valvola di sfiato di sicurezza, SFV 25, G, 10 bar

2416+297

Impostazione pressione [bar]: 10, Tipo di attacco: G

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alzata [mm]4.50 mm
ApprovazioneCEEACUA
Area del flusso [in2]0.643 in²
Area del flusso [mm2]415.0 mm²
Attacco interno/esternoEsterna
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-22 °F
CategoriaIV
CE markYes
Certificato di pressioneTÜV certificate included
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coef. certificato di scarico0.48 kg
Commenti0
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di sfiato di sicurezza
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro flusso [in]0.906 in
Diametro flusso [mm]23.0 mm
Diametro nominaleDN < 25
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensione attacco di uscita [in]1 1/2 in
Caratteristica
Valore
Dimensione attacco ingresso [in]1 1/4 in
Dimensioni attacco [in]1 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di sicurezza
Impostazione pressione [bar]10 bar
Impostazione pressione [psig]145 psig
Material DescriptionSFV 25 T 310 SAFETY VALVE 10 BAR
Nome prodottoValvola di sfiato di sicurezza
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoSFV 25

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.01 Kilogram
Peso netto3.946 Kilogram
Volume2.363 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428192149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm