Valvola di sfiato di sicurezza, SFV 25, G, 22 bar
2416+242
Impostazione pressione [bar]: 22, Tipo di attacco: G, Certificato di pressione: Certificato Danfoss incluso
2416+242
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alzata [mm] | 4.50 mm |
| Approvazione | CEEACTSUA |
| Area del flusso [in2] | 0.643 in² |
| Area del flusso [mm2] | 415.0 mm² |
| Attacco interno/esterno | Esterna |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -22 °F |
| Categoria | IV |
| CE mark | Yes |
| Certificato di pressione | Certificato Danfoss incluso |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coef. certificato di scarico | 0.48 kg |
| Commenti | 0 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Valvola di sfiato di sicurezza |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro flusso [in] | 0.906 in |
| Diametro flusso [mm] | 23.0 mm |
| Diametro nominale | DN < 25 |
| Dimensione attacco [mm] | 25 mm |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 1 1/2 in |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensione attacco ingresso [in] | 1 1/4 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1 in |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di sicurezza |
| Impostazione pressione [bar] | 22 bar |
| Impostazione pressione [psig] | 319 psig |
| Material Description | SFV 25 T 222 SAFETY VALVE 22 BAR |
| Nome prodotto | Valvola di sfiato di sicurezza |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | SFV 25 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.01 Kilogram |
| Peso netto | 3.946 Kilogram |
| Volume | 2.219 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192675 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |