Danfoss logo
Safety relief valve, SFA/DSV

Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 10/DSV, NPT, 22 bar

148F6322

Impostazione pressione [bar]: 22, Tipo di attacco: NPT, Certificato di pressione: Certificato Danfoss incluso

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alzata [mm]2.30 mm
ApprovazioneEACUA
Approvazione standardISO 4126-1
Area del flusso [in2]0.056 in²
Area del flusso [mm2]36.3 mm²
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaIV
Certificato di pressioneCertificato Danfoss incluso
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
CommentiVALVES DELIVERED SEPARATELY
Componenti incluse2x Safety valves (148F5222)Dual stop valve (148F3055)
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro flusso [in]0.268 in
Diametro flusso [mm]6.8 mm
Dimensione attacco [mm]10 mm
Dimensione attacco di uscita [in]3/4 in
Dimensione attacco di uscita [mm]15.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]1/2 in
Dimensione attacco ingresso [mm]10.00 mm
Dimensioni attacco [in]3/8 in
Caratteristica
Valore
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di sicurezza
Impostazione pressione [bar]22 bar
Impostazione pressione [psig]319 psig
Material DescriptionSFA 10 T 222 NPT Safety valve/DSV
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome prodottoValvola di sfiato di sicurezza
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Standard di collegamentoANSI/ASME B 1.20.1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoSFA 10/DSV

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.354 Kilogram
Peso netto4.178 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162482957