Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 10/DSV, NPT, 13 bar
148F6313
Impostazione pressione [bar]: 13, Tipo di attacco: NPT, Certificato di pressione: Certificato Danfoss incluso
148F6313
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alzata [mm] | 2.30 mm |
| Approvazione | EACUA |
| Approvazione standard | ISO 4126-1 |
| Area del flusso [in2] | 0.056 in² |
| Area del flusso [mm2] | 36.3 mm² |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria | IV |
| Certificato di pressione | Certificato Danfoss incluso |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Commenti | VALVES DELIVERED SEPARATELY |
| Componenti incluse | 2x Safety valves (148F5213)Dual stop valve (148F3055) |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro flusso [in] | 0.268 in |
| Diametro flusso [mm] | 6.8 mm |
| Dimensione attacco [mm] | 10 mm |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 3/4 in |
| Dimensione attacco di uscita [mm] | 15.0 mm |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 1/2 in |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 10.00 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 3/8 in |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Equipaggiamento | Cappuccio |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di sicurezza |
| Impostazione pressione [bar] | 13 bar |
| Impostazione pressione [psig] | 189 psig |
| Material Description | SFA 10 T 213 NPT Safety valve/DSV |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
| Nome prodotto | Valvola di sfiato di sicurezza |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Rivestimento superficiale | Zn (TLP) |
| Standard di collegamento | ANSI/ASME B 1.20.1 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo di attacco | NPT |
| Tipo di prodotto | SFA 10/DSV |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.287 Kilogram |
| Peso netto | 4.111 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162483015 |