Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 10H, G, 34 bar

148F4334

Impostazione pressione [bar]: 34, Tipo di attacco: G

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alzata [mm]2.30 mm
ApprovazioneEACUA
Approvazione standardISO 4126-1
Area del flusso [in2]0.056 in²
Area del flusso [mm2]36.3 mm²
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaIV
Certificato di pressioneTÜV certificate included
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coef. certificato di scarico0.85 kg
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro flusso [in]0.268 in
Diametro flusso [mm]6.8 mm
Dimensione attacco [mm]10 mm
Dimensione attacco di uscita [in]3/4 in
Dimensione attacco di uscita [mm]15.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]1/2 in
Dimensione attacco ingresso [mm]10.00 mm
Dimensioni attacco [in]3/8 in
DirezioneAd angolo
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di sicurezza
Impostazione pressione [bar]34 bar
Impostazione pressione [psig]493 psig
Material DescriptionSFA 10H T 334 Safety valve
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome prodottoValvola di sfiato di sicurezza
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R410AR744
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoSFA 10H

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.236 Kilogram
Peso netto1.09 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.289 Liter
EAN/UPC5702424058142