Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 10, G, 16 bar

148F4316

Impostazione pressione [bar]: 16, Tipo di attacco: G

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alzata [mm]2.30 mm
ApprovazioneEACUA
Approvazione standardISO 4126-1
Area del flusso [in2]0.056 in²
Area del flusso [mm2]36.3 mm²
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaIV
Certificato di pressioneTÜV certificate included
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coef. certificato di scarico0.85 kg
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro flusso [in]0.268 in
Diametro flusso [mm]6.8 mm
Dimensione attacco [mm]10 mm
Dimensione attacco di uscita [in]3/4 in
Dimensione attacco di uscita [mm]15.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]1/2 in
Dimensione attacco ingresso [mm]10.00 mm
Dimensioni attacco [in]3/8 in
DirezioneAd angolo
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di sicurezza
Impostazione pressione [bar]16 bar
Impostazione pressione [psig]232 psig
Material DescriptionSFA 10 T 316 Safety valve
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome prodottoValvola di sfiato di sicurezza
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoSFA 10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.128 Kilogram
Peso netto1.041 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.224 Liter
EAN/UPC5714279708318