Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 10H, G, 28 bar
148F4228
Impostazione pressione [bar]: 28, Tipo di attacco: G, Certificato di pressione: Certificato Danfoss incluso
148F4228
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alzata [mm] | 2.30 mm |
| Approvazione | EACUA |
| Approvazione standard | ISO 4126-1 |
| Area del flusso [in2] | 0.056 in² |
| Area del flusso [mm2] | 36.3 mm² |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria | IV |
| Certificato di pressione | Certificato Danfoss incluso |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coef. certificato di scarico | 0.85 kg |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro flusso [in] | 0.268 in |
| Diametro flusso [mm] | 6.8 mm |
| Dimensione attacco [mm] | 10 mm |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 3/4 in |
| Dimensione attacco di uscita [mm] | 15.0 mm |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 1/2 in |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 10.00 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 3/8 in |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Equipaggiamento | Cappuccio |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di sicurezza |
| Impostazione pressione [bar] | 28 bar |
| Impostazione pressione [psig] | 406 psig |
| Material Description | SFA 10H T 228 Safety valve |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
| Nome prodotto | Valvola di sfiato di sicurezza |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R410AR744 |
| Rivestimento superficiale | Zn (TLP) |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | SFA 10H |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.239 Kilogram |
| Peso netto | 1.09 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 1.244 Liter |
| EAN/UPC | 5702424057954 |