Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 15-50, G, 32 bar
148F4122
Impostazione pressione [bar]: 32, Tipo di attacco: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1
148F4122
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alzata [mm] | 1.90 mm |
| Approvazione | CEEACUA |
| Area del flusso [in2] | 0.206 in² |
| Area del flusso [mm2] | 133.0 mm² |
| Attacco interno/esterno | Esterna |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria | IV |
| CE mark | Yes |
| Certificato di pressione | TÜV certificate included |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coef. certificato di scarico | 0.39 kg |
| Commenti | 0 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Valvola di sfiato di sicurezza |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro flusso [in] | 0.512 in |
| Diametro flusso [mm] | 13.0 mm |
| Diametro nominale | DN < 15 |
| Dimensione attacco [mm] | 15 mm |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 1 |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 3/4 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 in |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di sicurezza |
| Impostazione pressione [bar] | 32 bar |
| Impostazione pressione [psig] | 464 psig |
| Material Description | SFA 15-50, TÜV 32BAR SET PRESS. |
| N. dossier SCIP | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| Nome prodotto | Valvola di sfiato di sicurezza |
| Nome prodotto dossier SCIP | SFA 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | SFA 15-50 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.005 Kilogram |
| Peso netto | 1.926 Kilogram |
| Volume | 1.289 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944687 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |