Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 15-50, G, 18 bar

148F4008

Impostazione pressione [bar]: 18, Tipo di attacco: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1, Certificato di pressione: Certificato Danfoss incluso

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alzata [mm]1.90 mm
ApprovazioneCEEACTS
Area del flusso [in2]0.206 in²
Area del flusso [mm2]133.0 mm²
Attacco interno/esternoEsterna
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaIV
CE markYes
Certificato di pressioneCertificato Danfoss incluso
China RoHS complianceOut of scope
Coef. certificato di scarico0.39 kg
Commenti0
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di sfiato di sicurezza
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro flusso [in]0.512 in
Diametro flusso [mm]13.0 mm
Diametro nominaleDN < 15
Dimensione attacco [mm]15 mm
Dimensione attacco di uscita [in]1
Dimensione attacco ingresso [in]3/4
Caratteristica
Valore
Dimensioni attacco [in]1/2 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di sicurezza
Impostazione pressione [bar]18 bar
Impostazione pressione [psig]261 psig
Intervallo di temperatura [°C] [Max]100 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-50 °C
Material DescriptionSFA 15-50, 18BAR SET PRESSURE
N. dossier SCIPb6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
Nome prodottoValvola di sfiato di sicurezza
Nome prodotto dossier SCIPSFA 15
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Standard di collegamentoISO 228-1
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoSFA 15-50

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.976 Kilogram
Peso netto1.926 Kilogram
Volume1.285 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428945134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm