Danfoss logo
BSV safety relief valve

Valvola di sfiato di sicurezza, BSV 8, G, 10 bar

2416+316

Tipo attacco ingresso: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alzata [mm]1.45 mm
ApprovazioneCEEACUA
Area del flusso [in2]0.078 in²
Area del flusso [mm2]50.0 mm²
Attacco interno/esternoEsterna
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-22 °F
Campo temp. con POV [°C] [Max]100 °C
Campo temp. con POV [°C] [Min]-50 °C
Campo temp. con POV [°F] [Max]212 °F
Campo temp. con POV [°F] [Min]-58 °F
Campo temp. con valvola di sicurezza [°C] [Max]100 °C
Campo temp. con valvola di sicurezza [°C] [Min]-30 °C
Campo temp. con valvola di sicurezza [°F] [Max]212 °F
Campo temp. con valvola di sicurezza [°F] [Min]-22 °F
CategoriaIV
CE markYes
Certificato di pressioneTÜV certificate included
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coef. certificato di scarico0.43 kg
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di sfiato di sicurezza
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro flusso [in]0.315 in
Diametro flusso [mm]8.0 mm
Caratteristica
Valore
Diametro nominaleDN < 15
Dimensione attacco [mm]8 mm
Dimensione attacco di uscita [in]1
Dimensione attacco ingresso [in]3/4
Dimensioni attacco [in]5/16 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di sicurezza
Impostazione pressione [bar]10 bar
Impostazione pressione [psig]145 psig
Material DescriptionBSV 8 T 310 SAFETY VALVE 10 BAR
Nome prodottoValvola di sfiato di sicurezza
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tipo attacco ingressoG
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoBSV 8

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.666 Kilogram
Peso netto1.563 Kilogram
Volume1.333 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428191951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm