Valvola di commutazione, DSV 2, Flangia a sald.
148F3011
Tipo attacco ingresso: Flangia a sald., Tipo attacco uscita: G, Dimensione attacco ingresso [mm]: 32, Dimensione attacco di uscita [in]: 1 1/4
148F3011
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEEACUA |
| Attacco valvola di sicurezza standard | EN 10220 |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria | II |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Colore vernice | Bruno rossiccio |
| Combinazione valvola sicurezza | 2 x SFV 25 |
| Componenti incluse | Kit incl. |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Doppia valvola di arresto |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. valvola di sicurezza [in] | 1 1/4 in |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 1 1/4 |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 1 1/4 in |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 32.00 mm |
| Dimensioni att. valvola di sicurezza [mm] | 32 mm |
| Direzione | A tre vie |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Equipaggiamento | Cappuccio |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di sicurezza |
| Material Description | DSV2 FD32/FD32, DUAL STOPVALVE+KIT |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 40.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 580 psig |
| Nome prodotto | Valvola di commutazione |
| Note attacco di uscita | Flangia filettata |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Standard di collegamento | EN 10220ISO 228-1 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo attacco ingresso | Flangia a sald. |
| Tipo attacco uscita | G |
| Tipo attacco valvola di sicurezza | Flangia a sald. |
| Tipo di prodotto | DSV 2 |
| Uscita interna/esterna | Parti interne |
| Valore Cv [gal/min.] | 34.800 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 30.000 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 11.6 Kilogram |
| Peso netto | 5.9 Kilogram |
| Volume | 10.275 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242486 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |