Danfoss logo
Change-over valve, DSV 2

Valvola di commutazione, DSV 2, Flangia a sald.

148F3009

Tipo attacco ingresso: Flangia a sald., Tipo attacco uscita: G, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25, Dimensione attacco ingresso [in]: 1 in, Dimensione attacco di uscita [in]: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEACUA
Attacco valvola di sicurezza standardEN 10220
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colore verniceBruno rossiccio
Combinazione valvola sicurezzaSFV 20 (2x)
Componenti incluseKit incl.
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoDoppia valvola di arresto
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. valvola di sicurezza [in]1 in
Dimensione attacco di uscita [in]1
Dimensione attacco ingresso [in]1 in
Dimensione attacco ingresso [mm]25.00 mm
Dimensioni att. valvola di sicurezza [mm]25 mm
DirezioneA tre vie
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di sicurezza
Height (EF000040)125
Material DescriptionDSV2 FD25/FD25, DUAL STOPVALVE+KIT
Material quality (EF001257)Other
Max. Pressione di esercizio [bar]40.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]580 psig
Nome prodottoValvola di commutazione
Note attacco di uscitaFlangia filettata
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Standard di collegamentoEN 10220ISO 228-1
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo attacco ingressoFlangia a sald.
Tipo attacco uscitaG
Tipo attacco valvola di sicurezzaFlangia a sald.
Tipo di prodottoDSV 2
Uscita interna/esternaParti interne
Valore Cv [gal/min.]34.800 gal/min
Valore kv [m³/h]30.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo11.774 Kilogram
Peso netto5.9 Kilogram
Volume12.784 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428242509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm