Danfoss logo
DSV 1 Change-over valve

Valvola di commutazione, DSV 1, Diramazione saldata

148F3005

Tipo attacco ingresso: Diramazione saldata, Tipo attacco uscita: G, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25, Dimensione attacco ingresso [in]: 1 in, Dimensione attacco di uscita [in]: 3/4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEACUA
Attacco valvola di sicurezza standardEN 10220
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colore verniceBruno rossiccio
Combinazione valvola sicurezza2 x SFA 15
Componenti incluseKit incl.
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoDoppia valvola di arresto
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. valvola di sicurezza [in]3/4 in
Dimensione attacco di uscita [in]3/4
Dimensione attacco ingresso [in]1 in
Dimensione attacco ingresso [mm]25.00 mm
Dimensioni att. valvola di sicurezza [mm]20 mm
DirezioneA tre vie
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di sicurezza
Material DescriptionDSV-1 X SFV 15
Max. Pressione di esercizio [bar]40.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]580 psig
Nome prodottoValvola di commutazione
Note attacco di uscitaRaccordo
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Standard di collegamentoEN 10220ISO 228-1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo attacco ingressoDiramazione saldata
Tipo attacco uscitaG
Tipo attacco valvola di sicurezzaNippli a saldare
Tipo di prodottoDSV 1
Uscita interna/esternaParti interne
Valore Cv [gal/min.]20.300 gal/min
Valore kv [m³/h]17.500 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.948 Kilogram
Peso netto4.15 Kilogram
Volume12.005 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428242547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm