Corpo valvola multifunzione, SVL-140B 40, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140
148B6871
Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa
148B6871
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori SVL Flexline |
| Approvazione | C UL US LISTEDCECRNUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria | I |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Alloggiamento valvola |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 1 1/2 in |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 1 1/2 in |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Valvole multifunzione |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | Parti di ricambio SVL Flexline |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 40 A/D ANG |
| Materiale attacco | Acciaio |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
| Nome parti singole | CHV-140B |
| Nome prodotto | Corpo valvola multifunzione |
| Portata | Monodirezionale |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R744 |
| Standard di collegamento | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo | SVL Flexline |
| Tipo attacco ingresso | A saldare di testa |
| Tipo attacco uscita | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | SVL-140B 40 |
| Utilizzato per prodotto | SVL-140B 40 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.9 Kilogram |
| Peso netto | 1.7 Kilogram |
| Volume | 5.372 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794463 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |