Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D STR

Corpo valvola multifunzione, SVL-140B 32, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140

148B6870

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori SVL Flexline
ApprovazioneC UL US LISTEDCRNUA
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoAlloggiamento valvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]1 1/4 in
Dimensione attacco ingresso [in]1 1/4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Caratteristica
Valore
IspezionabileParti di ricambio SVL Flexline
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 32 A/D STR
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]140.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]2030 psig
Nome parti singoleCHV-140B
Nome prodottoCorpo valvola multifunzione
PortataMonodirezionale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R744
Standard di collegamentoANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TipoSVL Flexline
Tipo attacco ingressoA saldare di testa
Tipo attacco uscitaA saldare di testa
Tipo di prodottoSVL-140B 32
Utilizzato per prodottoSVL-140B 32

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.65 Kilogram
Peso netto2.45 Kilogram
Volume5.372 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162794456
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm