Corpo valvola multifunzione, SVL-140B 50, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140
148B6862
Nome parti singole: ICMTS, Standard di collegamento: EN 1254-5; ASME B16.50, Dimensione attacco ingresso [mm]: 54, Dimensione attacco di uscita [mm]: 54
148B6862
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori SVL Flexline |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Approvazione | C UL US LISTEDCECRNUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria | I |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Alloggiamento valvola |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 2 1/8 in |
| Dimensione attacco di uscita [mm] | 54.0 mm |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 2 1/8 in |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 54.00 mm |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Valvole multifunzione |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio SVL Flexline |
| Material Description | SVL 50 SA/SD STR PS14N0 Valve Housing |
| Materiale attacco | Acciaio |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
| Nome parti singole | FIA-140BICMTSSVA-140B |
| Nome prodotto | Corpo valvola multifunzione |
| Portata | Monodirezionale |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R744 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standard di collegamento | ASME B16.50EN 1254-5 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo | SVL Flexline |
| Tipo attacco ingresso | Brazed |
| Tipo attacco uscita | Brazed |
| Tipo di prodotto | SVL-140B 50 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 5.25 Kilogram |
| Peso netto | 4.8 Kilogram |
| Volume | 7.259 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515976 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |