Danfoss logo
Multifunction valves, Multifunction valve body, SVL-140B 50, WEB148B6861

Corpo valvola multifunzione, SVL-140B 50, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140

148B6861

Nome parti singole: ICMTS, Standard di collegamento: EN 1254-5; ASME B16.50, Dimensione attacco ingresso [mm]: 54, Dimensione attacco di uscita [mm]: 54

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori SVL Flexline
ApprovazioneC UL US LISTEDCECRNUA
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
CategoriaI
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoAlloggiamento valvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]2 1/8 in
Dimensione attacco di uscita [mm]54.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]2 1/8 in
Dimensione attacco ingresso [mm]54.00 mm
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Caratteristica
Valore
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio SVL Flexline
Material DescriptionSVL 50 SA/SD ANG PS140 Valve Housing
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]140.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]2030 psig
Nome parti singoleFIA-140BICMTSSVA-140B
Nome prodottoCorpo valvola multifunzione
PortataMonodirezionale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R744
Standard di collegamentoASME B16.50EN 1254-5
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TipoSVL Flexline
Tipo attacco ingressoBrazed
Tipo attacco uscitaBrazed
Tipo di prodottoSVL-140B 50
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.15 Kilogram
Peso netto2.7 Kilogram
Volume7.259 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162515952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm