Corpo valvola multifunzione, SVL 25, SVL Flexline, Direzione: A vie parallele, 28 mm, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65
148B6747
Used for product: SVL 25
148B6747
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori SVL Flexline |
| Approvazione | UKCA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Alloggiamento valvola |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco di uscita [mm] | 28.0 mm |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 28.00 mm |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole multifunzione |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | Parti di ricambio SVL Flexline |
| Material Description | No paint Housing SVL 25 SD STR PS65 |
| Materiale attacco | Acciaio |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
| Nome parti singole | SVA-S / SVA-L |
| Nome prodotto | Corpo valvola multifunzione |
| Portata | Biflusso |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Standard di collegamento | EN 1254-5 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo | SVL Flexline |
| Tipo attacco ingresso | A brasare |
| Tipo attacco uscita | A brasare |
| Tipo di prodotto | SVL 25 |
| Utilizzato per prodotto | SVL 25 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.748 Kilogram |
| Peso netto | 1.844 Kilogram |
| Volume | 5.372 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428559652 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |