Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 100, SVL Flexline, Angleway 148B6731

Corpo valvola multifunzione, SVL 100, SVL Flexline, Direzione: Ad angolo, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65

148B6731

Used for product: SVL 100

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori SVL Flexline
Accessory (EF013236)TRUE
ApprovazioneCEUA
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoAlloggiamento valvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [mm]108.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]4 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Caratteristica
Valore
IspezionabileParti di ricambio SVL Flexline
Material DescriptionNo paint Housing SVL 100 SD ANG PS65
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome parti singoleSVA-S / SVA-L
Nome prodottoCorpo valvola multifunzione
PortataBiflusso
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Spare part (EF013237)TRUE
Standard di collegamentoEN 1254-5
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoSVL Flexline
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoSVL 100
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoSVL 100

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.894 Kilogram
Peso netto10 Kilogram
Volume26.676 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428559812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm