Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 32, SVL Flexline, Angleway 148B6727

Corpo valvola multifunzione, SVL 32, SVL Flexline, Direzione: Ad angolo, 35 mm, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65

148B6727

Used for product: SVL 32

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori SVL Flexline
ApprovazioneCEUA
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoAlloggiamento valvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [mm]35.0 mm
Dimensione attacco ingresso [mm]35.00 mm
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Caratteristica
Valore
IspezionabileParti di ricambio SVL Flexline
Material DescriptionSVL 32 SD ANG PS65
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome parti singoleSVA-S / SVA-L
Nome prodottoCorpo valvola multifunzione
PortataBiflusso
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Standard di collegamentoEN 1254-5
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoSVL Flexline
Tipo attacco ingressoA brasare
Tipo attacco uscitaA brasare
Tipo di prodottoSVL 32
Utilizzato per prodottoSVL 32

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.856 Kilogram
Peso netto1.656 Kilogram
Volume5.372 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428559850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm