Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Straight

Corpo valvola multifunzione, SVL 40, SVL Flexline, Direzione: A vie parallele, 40 mm, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65

148B6636

Used for product: SVL 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori SVL Flexline
ApprovazioneCEUA
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoAlloggiamento valvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]1 1/2 in
Dimensione attacco di uscita [mm]40.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]1 1/2 in
Dimensione attacco ingresso [mm]40.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Caratteristica
Valore
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio SVL Flexline
Material DescriptionSVL 40 ANSI Valve housing STR PS65
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome parti singoleCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Nome prodottoCorpo valvola multifunzione
PortataBiflusso
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoSVL Flexline
Tipo attacco ingressoA saldare di testa
Tipo attacco uscitaA saldare di testa
Tipo di prodottoSVL 40
Utilizzato per prodottoSVL 40

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.664 Kilogram
Peso netto2.05 Kilogram
Volume5.372 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428507219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm