Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Straight

Corpo valvola multifunzione, SVL 20, SVL Flexline, Direzione: A vie parallele, 20 mm, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65

148B6633

Used for product: SVL 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori SVL Flexline
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoAlloggiamento valvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]3/4 in
Dimensione attacco di uscita [mm]20.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]3/4 in
Dimensione attacco ingresso [mm]20.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Caratteristica
Valore
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio SVL Flexline
Material DescriptionSVL 20 ANSI Valve housing STR PS65
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome parti singoleCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Nome prodottoCorpo valvola multifunzione
PortataBiflusso
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoSVL Flexline
Tipo attacco ingressoA saldare di testa
Tipo attacco uscitaA saldare di testa
Tipo di prodottoSVL 20
Utilizzato per prodottoSVL 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.408 Kilogram
Peso netto1.2 Kilogram
Volume2.387 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428507240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm