Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Corpo valvola multifunzione, SVL 15, SVL Flexline, Direzione: A vie parallele, 15 mm, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52

148B5257

Used for product: SVL 15

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori SVL Flexline
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoAlloggiamento valvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]1/2 in
Dimensione attacco di uscita [mm]15.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]1/2 in
Dimensione attacco ingresso [mm]15.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Caratteristica
Valore
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio SVL Flexline
Material DescriptionFIA 15 BODY
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Nome parti singoleCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Nome prodottoCorpo valvola multifunzione
PortataBiflusso
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Standard di collegamentoASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoSVL Flexline
Tipo attacco ingressoA saldare a tasca
Tipo attacco uscitaA saldare a tasca
Tipo di prodottoSVL 15
Utilizzato per prodottoSVL 15

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.502 Kilogram
Peso netto1.3 Kilogram
Volume2.612 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428485364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm