Danfoss logo
SVL valve housing - straightway - sizes 6 and 10

Corpo valvola multifunzione, SVL 6, SVL Flexline, Direzione: A vie parallele, 6 mm, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52

148B5005

Used for product: SVL 6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori SVL Flexline
Accessory (EF013236)TRUE
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoAlloggiamento valvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]1/4 poll.
Dimensione attacco di uscita [mm]6.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]1/4 poll.
Dimensione attacco ingresso [mm]6.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Caratteristica
Valore
IspezionabileParti di ricambio SVL Flexline
Material DescriptionSVL 6 ANSI BUTT WELD Valve housing STR
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Nome parti singoleSVA-S / SVA-L
Nome prodottoCorpo valvola multifunzione
PortataBiflusso
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Spare part (EF013237)TRUE
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoSVL Flexline
Tipo attacco ingressoA saldare di testa
Tipo attacco uscitaA saldare di testa
Tipo di prodottoSVL 6
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoSVL 6

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.458 Kilogram
Peso netto0.237 Kilogram
Volume1.782 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428484886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm