Corpo valvola multifunzione, ICV 65 HA4A, Flangia
027H6129
Tipo di attacco: Flangia, Materiale attacco: Acciaio, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120, Utilizzato per prodotto: ICS 65; ICLX 65; ICM 65
027H6129
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori ICM/ICS/ICLX |
| Approvazione | EAC |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzionamento valvola | Modulo funzionale |
| Gruppo prodotti | Valvole multifunzione |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio ICM/ICS/ICLX |
| Material Description | ICV 65 (H)A4A Valve housing |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale attacco | Acciaio |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 754 psig |
| Nome parti singole | ICLXICMICS |
| Nome prodotto | Corpo valvola multifunzione |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Standard di collegamento | CUST. SPEC. |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo di attacco | Flangia |
| Tipo di prodotto | ICV 65 HA4A |
| Ulteriori informazioni | Retrofit PM, flange HA4A |
| Utilizzato per prodotto | ICLX 65ICM 65ICS 65 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 20.72 Kilogram |
| Peso netto | 0.007 Kilogram |
| Volume | 20.671 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428898720 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |