Danfoss logo
Multifunction valve body, ICV 32 PM, Flange

Corpo valvola multifunzione, ICV 32 PM, Flangia

027H3129

Tipo di attacco: Flangia, Materiale attacco: Acciaio, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120, Utilizzato per prodotto: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICM/ICS/ICLX
ApprovazioneEAC
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Funzionamento valvolaModulo funzionale
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio ICM/ICS/ICLX
Material DescriptionICV 32 PM Valve housing
Caratteristica
Valore
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]406 psig
Nome parti singoleICLXICMICS
Nome prodottoCorpo valvola multifunzione
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Standard di collegamentoCUST. SPEC.
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoICV Flexline
Tipo di attaccoFlangia
Tipo di prodottoICV 32 PM
Ulteriori informazioniRetrofit PM
Utilizzato per prodottoICLX 32ICM 32ICS 32

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.698 Kilogram
Peso netto3.972 Kilogram
Volume8.68 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428869300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm