Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS - valve housing

Corpo valvola multifunzione, ICV 25, A saldare di testa

027H2129

Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale attacco: Acciaio, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120, Utilizzato per prodotto: ICS 25; ICM 25

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICM/ICS/ICLX
ApprovazioneEAC
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]32 mm
Dimensioni attacco [in]1 1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Funzionamento valvolaModulo funzionale
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio ICM/ICS/ICLX
Caratteristica
Valore
Material DescriptionICV 25 32 DIN DIN Corpo valvola
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome parti singoleICLXICMICS
Nome prodottoCorpo valvola multifunzione
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Standard di collegamentoEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoICV Flexline
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoICV 25
Utilizzato per prodottoICM 25ICS 25

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.804 Kilogram
Peso netto1.496 Kilogram
Volume3.462 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428242943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm