Regolatore bypass a gas caldo, TUH
068U2961
Dimensione ingresso [mm]: 6, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 10, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Temperatura al sensore [°C]: -1 - 10, Capacità orifizio [kW]: 1.8, Press. di equalizzazione: Equalizzato internamente
068U2961
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | EACLLC CDC TYSK |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 50 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 30 °F |
| Capacità orifizio [kW] | 1.80 kW |
| Capacità orifizio [TR] | 0.50 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Componenti incluse | Fissabulbo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dim. orificio | 9 |
| Dim. uscita [mm] | 10.00 mm |
| Dimensione ingresso [mm] | 6.00 mm |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Impostazione surriscaldamento | Regolabile |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia unidirezionale incisa al laser |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -1 °C |
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 31.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 800 mm |
| Material Description | TUH/a Hot gas bypass reg I/45 |
| Materiale attacco | Bimetallico: acciaio/rame |
| Materiale corpo | Acciaio inox |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 34.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
| N. dossier SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nome prodotto | Regolatore bypass a gas caldo |
| Nome prodotto dossier SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Portata | Monodirezionale |
| Press. di equalizzazione | Equalizzato internamente |
| Prodotto identico | 068U3751 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 45 pz |
| Refrigerante(i) | R134a/R513A |
| Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 2.00 °C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 3.60 °F |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | TUH |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.156 Kilogram |
| Peso netto | 0.14 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428094276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |