Danfoss logo
KVC-product-category

KVC

Il KVC è un regolatore di by-pass di gas caldo utilizzato per adattare la capacità delcompressore al carico effettivodell'evaporatore.Posizionato in un bypass tra i lati di alta e bassapressione dell'impianto di refrigerazione, il KVCimpone un limite inferiore alla pressione diaspirazione del compressore fornendo al lato dibassa pressione la capacità di iniezione sottoforma di gas caldo/gas freddo dal lato di altapressione.

Features and benefits

  • Controllo della pressione preciso e regolabile
  • Ampio campo di capacità e funzionamento
  • Design con smorzatore delle pulsazioni
  • Soffietto in acciaio inossidabile
  • Struttura compatta ad angolo per un'agevole installazione
  • Costruzione “ermetica” a brasare
  • Disponibile con attacchi a cartella ed ODF a brasare
  • Può essere utilizzato nella seguente gamma EX: categoria 3 (zona 2)