CPCE e LG
Il regolatore di bypass del gas caldo CPCE adatta la potenza erogata dal compressore al carico effettivo dell'evaporatore.
Il CPCE viene installato in un bypass tra il lato a bassa e quello ad alta pressione degli impianti di refrigerazione. È progettato per l'iniezione di gas caldo tra l'evaporatore e la valvola di espansione termostatica.
L'iniezione deve essere effettuata mediante un miscelatore di gas caldo di tipo LG.
Regolatore di bypass del gas caldo CPCE
• Precisione di controllo di prim'ordine
• Il collegamento diretto alla linea di aspirazione del sistema regola l'iniezione di gas caldo indipendentemente dalla caduta di pressione dell'evaporatore.
• Il regolatore aumenta la velocità del gas nell'evaporatore, garantendo così un migliore ritorno dell'olio al compressore.
• Protezione contro temperature di evaporazione troppo basse, che previene la formazione di ghiaccio sull'evaporatore.
• Può essere utilizzato nella seguente gamma EX: Categoria 3 (Zona 2)
Miscelatore di gas liquido LG
• LG garantisce una miscelazione omogenea del refrigerante liquido e del gas caldo iniettati nell'evaporatore
• Previene l'elevato surriscaldamento in aspirazione combinando l'iniezione di gas caldo con le caratteristiche della valvola di espansione
• LG può essere utilizzato per lo sbrinamento a gas caldo o per sistemi a ciclo inverso
Features and benefits
- Refrigerante: HCFC, HFC e HC
- Potenza del compressore alla temperatura di aspirazione minima: Q1 in [kW]
- Carico dell'evaporatore alla temperatura di aspirazione minima: Q2 in [kW]
- Temperatura del liquido a monte della valvola di espansione: tl [°C]
- Riduzione della temperatura/pressione di aspirazione in [K]
- Tipo di connessione: a svasatura o a saldare
- Dimensioni della connessione in [pollici] o [mm] Esempio di selezione Quando si seleziona la valvola appropriata, potrebbe essere necessario convertire la capacità effettiva utilizzando un fattore di correzione. Ciò è necessario quando le condizioni del sistema sono diverse da quelle indicate nella tabella. Gli esempi seguenti illustrano come procedere.
- Refrigerante: R404A