Valvola motorizzata est. a sede inclinata, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funzione: NO
042N4583
Materiale corpo: Acciaio inox
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4583
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Ext. operat. valve accessories |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Chiusura | Contrario al flusso |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro testa di comando [mm] | 63 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 25.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzionamento | Pistone (angolo) |
| Funzione | NO |
| Gruppo prodotti | Valvole ad azionamento pneumatico |
| Ispezionabile | Ext. operat. valve spare parts |
| Massima pressione di test [bar] | 37.5 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima pressione di test [psig] | 544.0 psig |
| Material Description | AV210C 25SS N 1T NO000 |
| Materiale corpo | Acciaio inox |
| Materiale di tenuta | PTFE |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 25.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 363 psig |
| N. dossier SCIP | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| Nome prodotto | Valvola motorizzata est. a sede inclinata |
| Nome prodotto dossier SCIP | AV210 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di attacco | NPT |
| Tipo di prodotto | AV210C |
| Valore Cv [gal/min.] | 23.100 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 20.000 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.038 Kilogram |
| Peso netto | 1.538 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693039 |