Valvola motorizzata est. a sede inclinata, AV210E, G, 2, PTFE, Funzione: NO
042N4436
Materiale corpo: Bronzo
042N4436
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Ext. operat. valve accessories |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 140 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 180 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 356 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -22 °F |
| Campo pressione di controllo [bar] [Max] | 8.00 bar |
| Campo pressione di controllo [bar] [Min] | 5.00 bar |
| Campo pressione di controllo [psig] [Max] | 116.0 psig |
| Campo pressione di controllo [psig] [Min] | 72.5 psig |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Chiusura | Contrario al flusso |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro testa di comando [mm] | 110 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 2 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 50.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzionamento | Pistone (angolo) |
| Funzione | NO |
| Gruppo prodotti | Valvole ad azionamento pneumatico |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | Ext. operat. valve spare parts |
| Massima pressione di test [bar] | 37.5 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 544.0 psig |
| Material Description | AV210E 50G G 2T NO000 |
| Materiale corpo | Bronzo |
| Materiale di tenuta | PTFE |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 25.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 363 psig |
| N. dossier SCIP | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| Nome prodotto | Valvola motorizzata est. a sede inclinata |
| Nome prodotto dossier SCIP | AV210 |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | AV210E |
| Valore Cv [gal/min.] | 77.400 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 67.000 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6.218 Kilogram |
| Peso netto | 5.218 Kilogram |
| Volume | 13.566 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194414 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |