Valvola motorizzata est. a sede inclinata, AV210G, G, 3/4, PTFE, Funzione: NC
042N4424
Materiale corpo: Bronzo
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4424
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Ext. operat. valve accessories |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 140 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 180 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 356 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -22 °F |
| Campo pressione di controllo [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Campo pressione di controllo [bar] [Min] | 1.80 bar |
| Campo pressione di controllo [psig] [Max] | 145.0 psig |
| Campo pressione di controllo [psig] [Min] | 26.1 psig |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Chiusura | Con flusso |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro testa di comando [mm] | 50 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 3/4 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 20.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzionamento | Pistone (angolo) |
| Funzione | NC |
| Gruppo prodotti | Valvole ad azionamento pneumatico |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | Ext. operat. valve spare parts |
| Massima pressione di test [bar] | 24.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 348.0 psig |
| Material Description | Valve AV210G 20G G 34T NC000 |
| Materiale corpo | Bronzo |
| Materiale di tenuta | PTFE |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 16.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 232 psig |
| N. dossier SCIP | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| Nome prodotto | Valvola motorizzata est. a sede inclinata |
| Nome prodotto dossier SCIP | AV210 |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | AV210G |
| Valore Cv [gal/min.] | 11.500 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 10.000 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.108 Kilogram |
| Peso netto | 1.008 Kilogram |
| Volume | 2.285 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428903189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |