Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

Valvola motorizzata est. a sede inclinata, AV210B, G, 3/4, PTFE, Funzione: NC

042N4404

Materiale corpo: Bronzo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoExt. operat. valve accessories
Attacco interno/esternoParti interne
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]180 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]356 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
Campo pressione di controllo [bar] [Max]10.00 bar
Campo pressione di controllo [bar] [Min]4.00 bar
Campo pressione di controllo [psig] [Max]145.0 psig
Campo pressione di controllo [psig] [Min]58.0 psig
China RoHS complianceOut of scope
ChiusuraContrario al flusso
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro testa di comando [mm]50 mm
Dimensioni attacco [in]3/4
Dimensioni orifizio [mm]20.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
FunzionamentoPistone (angolo)
FunzioneNC
Gruppo prodottiValvole ad azionamento pneumatico
In scope of WEEEYes
IspezionabileExt. operat. valve spare parts
Massima pressione di test [bar]24.0 bar
Massima pressione di test [psig]348.0 psig
Material DescriptionAV210B 20G G 34T NC000
Materiale corpoBronzo
Materiale di tenutaPTFE
Max. Pressione di esercizio [bar]16.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]232 psig
N. dossier SCIP0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
Nome prodottoValvola motorizzata est. a sede inclinata
Nome prodotto dossier SCIPAV210
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo8 pz
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoAV210B
Valore Cv [gal/min.]11.500 gal/min
Valore kv [m³/h]10.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.154 Kilogram
Peso netto1.032 Kilogram
Volume2.146 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423194223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm