Danfoss logo
Valvola di espansione termostatica, TUBE, R290-product-details

Valvola di espansione termostatica, TUBE, R290

068U7287

Temperatura al sensore [°C]: -40 - 10, Capacità orifizio [kW]: 0.94, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneEACUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Capacità orifizio [kW]0.94 kW
Capacità orifizio [TR]0.27 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio1
Dim. uscita [in]3/8 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]1/4 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Caratteristica
Valore
Indicatore direzione del flussoFreccia unidirezionale incisa al laser
Intervallo di temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-40 °C
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]31.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Materiale attaccoBimetallico: acciaio/rame
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]34.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
PortataBiflusso
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo45 pz
Refrigerante(i)R290
Surriscaldamento statico (SS) [°C]5.70 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]10.30 °F
Tipo attacco equalizzazioneA brasare, ODF
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTUBE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.16 Kilogram
Peso netto0.127 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255187967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm