Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoTXV accessories
ApprovazioneEACUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]59 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-22 °F
Capacità orifizio [kW]1.70 kW
Capacità orifizio [TR]0.48 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Componenti incluseBulb strap
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio2
Dim. uscita [in]1/2 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]3/8 in
DirezioneStraightway
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoIndustrial pack
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiExpansion valves
Caratteristica
Valore
Indicatore direzione del flussoLaser engraved 1-way arrow
Intervallo di temperatura [°C] [Max]15 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-30 °C
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]31.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Materiale attaccoBi-metal: Steel/copper
Materiale corpoStainless steel
Max. Pressione di esercizio [bar]45.5 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]660 psig
N. dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nome prodottoThermostatic expansion valve
Nome prodotto dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
PortataBi-flow
Press. di equalizzazioneExternally equalized
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo45 pc
Refrigerante(i)R454B
Surriscaldamento statico (SS) [°C]-1.20 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]-2.16 °F
Tipo attacco equalizzazioneSolder, ODF
Tipo attacco ingressoSolder, ODF
Tipo attacco uscitaSolder, ODF
Tipo di prodottoTUCE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.164 Kilogram
Peso netto0.131 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm