Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7219

Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 1.12, Pressure equalization: Externally equalized

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoTXV accessories
ApprovazioneEACUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]25 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Capacità orifizio [kW]1.12 kW
Capacità orifizio [TR]0.32 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Componenti incluseBulb strap
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio2
Dim. uscita [in]3/8 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]1/4 in
DirezioneStraightway
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoMulti pack
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiExpansion valves
Impostazione surriscaldamentoAdjustable
Indicatore direzione del flussoLaser engraved 1-way arrow
Caratteristica
Valore
Intervallo di temperatura [°C] [Max]-5 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-40 °C
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]31.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
Materiale attaccoBi-metal: Steel/copper
Materiale corpoStainless steel
Max. Pressione di esercizio [bar]34.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nome prodottoThermostatic expansion valve
Nome prodotto dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
PortataSingle-flow
Press. di equalizzazioneExternally equalized
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°C]0 °C
Punto MOP [°F]32 °F
Punto MOP [psig]MOP 60
Quantità per formato imballo24 pc
Refrigerante(i)R290
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Tipo attacco equalizzazioneSolder, ODF
Tipo attacco ingressoSolder, ODF
Tipo attacco uscitaSolder, ODF
Tipo di prodottoTUBE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.173 Kilogram
Peso netto0.127 Kilogram
Volume0.406 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255015413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm