Valvola di espansione termostatica, TUC
068U7107
Refrigerante(i): R290, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Capacità orifizio [TR]: 0.14, Press. di equalizzazione: Equalizzato internamente
068U7107
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | EACUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 50 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Capacità orifizio [kW] | 0.49 kW |
| Capacità orifizio [TR] | 0.14 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Componenti incluse | Fissabulbo |
| Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Condizioni capacità stimata Campo N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dim. orificio | X |
| Dim. uscita [in] | 3/8 in |
| Dimensione ingresso [in] | 1/4 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Indicatore direzione del flusso | Freccia unidirezionale incisa al laser |
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 12.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 300 mm |
| Material Description | TUC/s Therm. exp. valve I/45 |
| Materiale attacco | Bimetallico: acciaio/rame |
| Materiale corpo | Acciaio inox |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 34.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
| N. dossier SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Nome prodotto dossier SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Portata | Monodirezionale |
| Press. di equalizzazione | Equalizzato internamente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 45 pz |
| Refrigerante(i) | R290 |
| Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | TUC |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.155 Kilogram |
| Peso netto | 0.138 Kilogram |
| Volume | 0.777 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162435496 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |