Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Valvola di espansione termostatica, TCBE, R290

068U4387

Temperatura al sensore [°C]: -40 - 10, Capacità orifizio [kW]: 22.2, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: TU / TC

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneEACLLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Capacità orifizio [kW]22.20 kW
Capacità orifizio [TR]6.30 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio2
Dim. uscita [mm]16.00 mm
Dimensione equalizzazione [mm]6 mm
Dimensione ingresso [mm]12.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Caratteristica
Valore
Indicatore direzione del flussoFreccia unidirezionale incisa al laser
Intervallo di temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-40 °C
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]35.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]900 mm
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. Valve
Materiale attaccoBimetallico: acciaio/rame
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]45.5 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]660 psig
N. dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
PortataBiflusso
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Refrigerante(i)R290
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Tipo attacco equalizzazioneA brasare, ODF
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTCBE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.206 Kilogram
Peso netto0.189 Kilogram
Volume0.496 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428938013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm