Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Valvola di espansione termostatica, TCBE, R22/R407C

068U4213

Temperatura al sensore [°C]: -40 - 10, Capacità orifizio [kW]: 17.5, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: TU / TC

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneEACLLC CDC TYSKUL
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Capacità orifizio [kW]17.50 kW
Capacità orifizio [TR]5.00 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio1
Dim. uscita [mm]16.00 mm
Dimensione equalizzazione [mm]6 mm
Dimensione ingresso [mm]12.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia unidirezionale incisa al laser
Intervallo di temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-40 °C
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]35.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]900 mm
Material DescriptionTCBE R22 MOP100 OR 1
Materiale attaccoBimetallico: acciaio/rame
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]45.5 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]660 psig
N. dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
PortataMonodirezionale
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Prodotto identico068U4501
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°C]15 °C
Punto MOP [°F]60 °F
Punto MOP [psig]MOP 100
Quantità per formato imballo20 pz
Refrigerante(i)R22/R407C
Refrigeranti certificati ULR22R407C
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Tipo attacco equalizzazioneA brasare, ODF
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTCBE
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.22 Kilogram
Peso netto0.187 Kilogram
Volume0.489 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428051620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm